2. 定制化解决方案
  3. SEW-EURODRIVE
  4. 产品
  5. 连接器组
  6. 61 04 401 2637 00

Set Q4/2 f AS QL 2,5-6mm² 7-13mm

物料编号: 61 04 401 2637 00


Set Q4/2 f AS QL 2,5-6mm² 7-13mm

图片仅供参考。请参阅产品说明。

连接器组

Set Q4/2 f AS QL 2,5-6mm² 7-13mm

物料编号: 61 04 401 2637 00

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器组 母头 夹持范围: 7 ... 13 mm

产品详情


类别 连接器组
标识 4/2
系列 Han® Q
公母类型 母头
应用领域 电源电缆
包装内容 上壳
母插芯
密封插芯
电缆紧固件
导体截面积 (mm²) 2.5 ... 6 mm²
夹持范围 7 ... 13 mm
ECHA SCIP 编号 dd830bf5-8415-40c6-9706-42c221258c0b
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 75.4 g
原产国 德国
GTIN 5713140274143
eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408