3. 61 12 203 0016

Han-Power T multi 4x Han 1A 3+PE

物料编号: 61 12 203 0016


新
Han-Power T multi 4x Han 1A 3+PE

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 电源分线器

Han-Power T multi 4x Han 1A 3+PE

物料编号: 61 12 203 0016

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电源分线器 带 2x Han® Q 4/2, 4x Han® 1A (3+PE) 材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA) RAL 9005(乌黑) 防护等级: IP54

产品详情


连接器1
Han Q 4/2 F-c
显示详细信息
Han D F CRIMP CONTACT AG
显示详细信息
Han HSC FEMALE CRIMP CONTACTS
显示详细信息
连接器2
Han 1A-base angled
显示详细信息
Han 1A-3+PE-c-f
显示详细信息
Han E F Crimp Contact Ag 4.0 mm²/ 12 AWG
显示详细信息
类别 配电器
上壳/底座系列 Han-Power® T
原件 电源分线器
规格 带 2x Han® Q 4/2
4x Han® 1A (3+PE)
接地针 否
详细资料 插芯不得在带电情况下插拔。
插芯不得在未插入条件下通电。
连接到输出端的电路必须按照 IEC 60364 的规定进行过流保护。
只能由电气技术熟练或合格人员安装。
额定电流 ‌ 16 A
额定电压相-地 400 V
额定电圧相-相 400 V
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 3
额定电流(信号) 2 A
额定电压(信号) 24 V
额定脉沖电压(信号) 4 kV
绝缘阻抗 >108 Ω
极限温度 -30 ... +40 °C
插拔次数 ≥ 500
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP54
ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料(插针) 铜合金
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(密封件) NBR
TPE
认证 CE
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 1,388 g
原产国 德国
eCl@ss 27142409 小型配电板
ETIM EC000214
UNSPSC 24.0 39121303