3. 工业圆型连接器
  4. 产品
  5. 电缆组装
  6. M17
  7. 61 88 720 0004 2000

Motorcbl. M17 Dunker 400/600W 20,0m HD

物料编号: 61 88 720 0004 2000


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

两端预接

Motorcbl. M17 Dunker 400/600W 20,0m HD

物料编号: 61 88 720 0004 2000

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

两端预接 铜质电缆 (圆型) 防油, 无卤素, 无硅 电缆长度: 20 m

产品详情


规格 两端预接
连接器1 LD 7 针
连接器2 M17
母头
4 针
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 防油
无卤素
无硅
特点 高度灵活性
兼容拖动链
电缆长度 20 m
芯结构 4x 2.5 mm²
应用领域 用于马达连接
额定电压 60 V DC
极限温度 -20 ... +80 °C 未移动
-20 ... +80 °C 已移动
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 橙
规格 IEC 60332-1 阻燃性
包装尺寸 1
原产国 德国
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140675056
eCl@ss 27060327 组装好的电源线
ETIM EC002587
UNSPSC 24.0 43211600