2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 电缆连接器和电缆组件
  6. M12
  7. 61 88 720 0016 0050

Encodercbl. Simotics E LPEn2 HD 0,5m

物料编号: 61 88 720 0016 0050


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

两端预接

Encodercbl. Simotics E LPEn2 HD 0,5m

物料编号: 61 88 720 0016 0050

0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

两端预接 铜质电缆 (圆型) 防油, 无卤素, 无硅 电缆长度: 0.5 m

产品详情


规格 两端预接
连接器1 LP 14 针
连接器2 M12
母头
12 针
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 防油
无卤素
无硅
特点 高度灵活性
兼容拖动链
电缆长度 0.5 m
芯结构 6x 2x 0.34 mm²
应用领域 用于编码器连接
额定电压 60 V DC
极限温度 -20 ... +80 °C 未移动
-20 ... +80 °C 已移动
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 灰色
规格 IEC 60332-1 阻燃性
包装尺寸 1
原产国 中国
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140274679
eCl@ss 27060307 总线电缆
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600