中国
7x18AWG PE PVC
物料编号: 21 37 CAB 0003
7x18AWG PE PVC
物料编号: 21 37 CAB 0003
查看价格和供应情况。
属性概览
铜质电缆 (圆型)
7x AWG 18
PVC
产品详情
| 类别 | 系统布线 |
|---|
| 原件 | 线缆 |
|---|
| 规格 | 不组装 |
|---|
| 电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
|---|
| 屏蔽 | 无屏蔽 |
|---|
| 芯数 | 7 |
|---|
| 芯结构 | 7x AWG 18 |
|---|
| 线芯外径 | 7.5 mm |
|---|
| 极限温度 | -40 ... +80 °C |
|---|
| 最小弯曲半径 | 6x 电缆直径 (单次弯曲) |
|---|
| 12x 电缆直径 (反复弯曲) |
| 测试电压U r.m.s. | 2 kV |
|---|
| UL / CSA | UL 1581 VW-1 |
|---|
| PROFINET | 否 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 原产国 | 中国 |
|---|
| eCl@ss | 27061801 数据同步传输电缆 |
|---|