3. 97 00 000 0029

ICC20_H_BS_ST_CG_9-13_EMC

物料编号: 97 00 000 0029


新
ICC20_H_BS_ST_CG_9-13_EMC

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 后壳

ICC20_H_BS_ST_CG_9-13_EMC

物料编号: 97 00 000 0029

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

后壳 集成电缆紧固件, 直式, EMC版 尺寸: 20 材料 (上壳/底座): 压铸锌 镀镍 材料(密封件): TPE 防护等级: IP67, IPX9

产品详情


类别 连接器
系列 HARTING ICC
上壳/底座类型 后壳
上壳/底座介绍 集成电缆紧固件
直式
EMC版
尺寸 20
极限温度 -40 ... +125 °C
拧紧力矩 ‌12 Nm 电缆紧固件
‌15 Nm 后壳
重新锁定次数 ≥ 10
防护等级符合 IEC 60529 IP67
IPX9
夹持范围 9 ... 13 mm
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
加州 65 号提案物质 铅
PFAS 无
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 镀镍
材料(密封件) TPE
颜色(密封件) 红色
PROFINET 否
认证 CE
规格 IEC 61984
IEC 60664-1
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 0.106 kg
原产国 印度
eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
UNSPSC 24.0 39121405