国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
  4. 97 00 000 1412

S15_CC_STR_DC_CRT_F_6P_6-13mm

物料编号: 97 00 000 1412


S15_CC_STR_DC_CRT_F_6P_6-13mm

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆连接器

S15_CC_STR_DC_CRT_F_6P_6-13mm

物料编号: 97 00 000 1412

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆连接器 母头 压接针 聚酰胺 (PA) 灰色 插针: 6 导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm² 开关锁扣 防护等级: IP65 / IP67

产品详情


类别 连接器
原件 电缆连接器
系列 圆形连接器 尺寸 15
接线方式 压接针
锁定类型 开关锁扣
公母类型 母头
屏蔽 无屏蔽
针数 6
特殊插针数 1x 接地针
信号针数 3
电源针数 2
特殊插针规格 接地针
导体截面积 (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 14
额定电压(信号) 48 V AC/DC
额定电压(电源) 48 V AC
污染等级 3
额定电流(信号) 4 A
额定脉沖电压(信号) 1.5 kV
污染等级(信号) 3
额定电流(电源) 20 A
额定脉沖电压(电源) 0.8 kV
污染等级(电源) 3
极限温度 -30 ... +90 °C
插拔次数 100
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67
夹持范围 6 ... 13 mm
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 灰色
颜色(上売/底座) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 HB
PROFINET 否
规格 IEC 61076-2-116
IEC 60228
IEC 61984
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
原产国 罗马尼亚
eCl@ss 27440115 圆形连接器(套)