2. 系列
  3. 97 00 000 1914

M17-ACC-DEV-CAP-w-Wire-300mm-IP66/67

物料编号: 97 00 000 1914


新
M17-ACC-DEV-CAP-w-Wire-300mm-IP66/67

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M17-ACC-DEV-CAP-w-Wire-300mm-IP66/67M17-ACC-DEV-CAP-w-Wire-300mm-IP66/67
新 保护盖

M17-ACC-DEV-CAP-w-Wire-300mm-IP66/67

物料编号: 97 00 000 1914

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

保护盖 用于线对线连接底座, 用于面板安装底座 金属 防护等级: IP66 / IP67

产品详情


类别 附件
系列 圆形连接器 M17
附件种类 保护盖
附件介绍 用于线对线连接底座
用于面板安装底座
极限温度 -40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP66 / IP67
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 no requirements (flammable mass < 10g)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
材料(附件) 金属
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 29.258 g
原产国 罗马尼亚
eCl@ss 27440208 工业插头连接套
上一页
下一页