5. 系列
  6. Han® MPC
  7. 97 00 000 5828

Han MPC30_B_BS_2/4_M

物料编号: 97 00 000 5828


新
Han MPC30_B_BS_2/4_M

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 连接器组

Han MPC30_B_BS_2/4_M

物料编号: 97 00 000 5828

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

连接器组 压接针 防护等级: IP40 插配状态

产品详情


类别 连接器组
系列 Han® MPC
特点 DroneCAN
接线方式 压接针
公母类型 公头
详细资料 请单独订购压接针。
不得在带负载情况下插拔。
插芯不得在未插入条件下通电。
导体截面积 (mm²) 0.37 ... 4 mm² Power
导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 23 信号
额定电压(电源) ‌ 120 V DC
额定电流(电源) max. 180 A for 10 s (Han-Yellock® 4 mm²)
额定电流(信号) 1 A
额定电压(信号) 5 V
额定脉沖电压(信号) 0.5 kV
污染等级(信号) 3
额定电流(电源) 30 A
额定脉沖电压(电源) 2.5 kV
污染等级(电源) 3
极限温度 -40 ... +90 °C
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP40 插配状态
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 无
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 10
净重 6.535 g
原产国 印度
eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)