中国
Cable,39PX26AWG,Double Shield,GY-Jacket
物料编号: 74 01 378 0359 01
Cable,39PX26AWG,Double Shield,GY-Jacket
物料编号: 74 01 378 0359 01
查看价格和供应情况。
属性概览
铜质电缆 (圆型)
AWG 26/7
NHFR
产品详情
| 类别 | 系统布线 |
|---|
| 原件 | 线缆 |
|---|
| 规格 | 不组装 |
|---|
| 电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
|---|
| 电阻抗 | 100 Ω |
|---|
| 电缆直径 | 12 mm ± 0.5 mm |
|---|
| 导体电阻 @ 20 °C | ≤150 Ω/km |
|---|
| PROFINET | 否 |
|---|
| 规格 | UL 1581 |
|---|
| UL 758 |
| IEC 60332-1 |
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 238 g |
|---|
| 原产国 | 中国 |
|---|
| eCl@ss | 27061801 数据同步传输电缆 |
|---|
| ETIM | EC003249 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 26121609 |
|---|