4. 09 67 000 7158
  5. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
D-SUB-CONTACT
压接针 D-SUB-CONTACT 09 67 000 7158
不可用
DSUB-LOOSE-PART-CRIMP-CONTACT
压接针 DSUB-LOOSE-PART-CRIMP-CONTACT 09 67 000 7178
其他方案
标识
插针类型
压接针
压接针
标识
标准
标准
类别
插针
插针
系列
D-Sub
D-Sub
商业数据
原产国
德国
德国
欧洲海关关税号
85366990
85366990
ETIM
EC000796
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
39121522
包装尺寸
1.0
500.0
净重
970.0 kg
0.128 kg
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
27440204 工业插头连接器接触
GTIN
5713140086708
5713140086760
技术参数
插拔次数
250.0
250.0
导体截面积 (AWG)
AWG 28 ... AWG 24
AWG 28 ... AWG 24
性能等级
2|符合 CECC 75301-802 标准
2|符合 CECC 75301-802 标准
接触电阻
10.0
10.0
剥线长度
2.5 ... 3 mm
2.5 ... 3 mm
导体截面积 (mm²)
0.09 ... 0.25 mm²
0.09 ... 0.25 mm²
线芯外径
≤1.02 mm
≤1.02 mm
版本
制造过程
冲压针
冲压针
包装内容
每卷10000个|左展开
公母类型
公头
公头
接线方式
压接针
压接针
Material properties
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
材料(插针)
铜合金
铜合金
RoHS
符合
符合
加州 65 号提案物质
不包含
有
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含