3. 09 56 161 7712

D SUB HD MA STR 15P PL3_4-40 NUT

物料编号: 09 56 161 7712


D SUB HD MA STR 15P PL3_4-40 NUT

图片仅供参考。请参阅产品说明。

连接器

D SUB HD MA STR 15P PL3_4-40 NUT

物料编号: 09 56 161 7712

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

连接器 波峰焊接接线方式 额定电流: ‌2 A 公头 尺寸: D-Sub 1 热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍 黑色 插针: 15 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端

产品详情


类别 连接器
标识 High Density
原件 连接器
系列 D-Sub
插针端子介绍 冲压
直式
接线方式 波峰焊接接线方式
锁定类型 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
公母类型 公头
尺寸 D-Sub 1
针数 15
PCB 固定 带锁板扣
性能等级 3
Hot plugging 无
排间距 1.98 mm
针间距(接线端) 2.29 mm
额定电流 ‌ 2 A
放电距离 ≥ 1 mm
爬电距离 ≥ 1 mm
绝缘阻抗 > 5 x 109 Ω
接触电阻 < 20 mΩ
极限温度 -40 ... +85 °C
拧紧力矩 ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
插拔次数 ≥ 50
测试电压U r.m.s. 1 kV
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度 ‌1.6 mm
安装高度 ‌ 6.1 mm
ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
PFAS 无
材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:钢、镀镍
颜色(插芯) 黑色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 DIN 41652
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 100
净重 7.15 g
原产国 中国
GTIN 5713140071339
eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
ETIM EC001136
UNSPSC 24.0 39121469