2. 系列
  3. 09 05 248 2821
  4. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
DIN-Power-E048FW-200C1-1
母连接器 DIN-Power-E048FW-200C1-1 09 05 248 2821
不可用
DIN-Power-E048FW-200C1-2
母连接器 DIN-Power-E048FW-200C1-2 09 05 248 6821
其他方案
标识
插针端子介绍
直式
直式
原件
母连接器
母连接器
标识
E型
E型
类别
连接器
连接器
系列
DIN 41612
DIN 41612
Specifications and approvals
规格
IEC 60603-2
IEC 60603-2
铁路分类
F4/I3 按照NFF 16-101/102
F4/I3 按照NFF 16-101/102
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
原产国
德国
德国
欧洲海关关税号
85366990
85366990
ETIM
EC002637
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包装尺寸
20.0
20.0
净重
26.92 kg
28.85 kg
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
27460201 印刷电路板连接器
GTIN
5713140009059
5713140009141
技术参数
爬电距离_COOP
≥
≥
爬电距离
3.0
3.0
放电距离
3.0
3.0
插拔次数_COOP
≥
≥
额定电流
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
插入力_COOP
≤
≤
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
插拔次数
500.0
400.0
绝缘阻抗
>1012 Ω
>1012 Ω
Hot plugging
无
无
性能等级
1|符合 IEC 60603-2 标准
2|符合 IEC 60603-2 标准
测试电压U r.m.s.
1.55 kV (接头-接头)|1.55 kV (接点-地)
1.55 kV (接头-接头)|1.55 kV (接点-地)
拔出力
75.0
75.0
插入力
75.0
75.0
接触电阻_COOP
≤
≤
针间距(插拔端)
5.08|5.08
5.08|5.08
插针排
3.0
3.0
接触电阻
15.0
15.0
极限温度
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
拔出力_COOP
≤
≤
放电距离_COOP
≥
≥
额定电流_COOP
‌
‌
版本
插针布局
a、c 和 e 排,位置 2、4……30、32
a、c 和 e 排,位置 2、4……30、32
连接方式
PCB至电缆
PCB至电缆
PCB 固定
带固定法兰
带固定法兰
编码
孔编码|不缺针的编码方式
孔编码|不缺针的编码方式
针数
48.0
48.0
连接长度
20.0
20.0
接线方式
绕接接线方式
绕接接线方式
Material properties
加州 65 号提案物质
有
有
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
RAL 7032(卵石灰)
材料(插针)
铜合金
铜合金
RoHS
符合
符合
包含危险等级的要求集
R26
R26
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端|Ni 接线端
镍表面镀贵金属 界面端|Ni 接线端
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
热塑性树脂,玻璃纤维填充
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)