2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 09 05 148 2931
  8. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
DIN-Power-E048MS-30C1-1
公连接器 DIN-Power-E048MS-30C1-1 09 05 148 2931
不可用
DIN-Power-E048MS-30C1-2
公连接器 DIN-Power-E048MS-30C1-2 09 05 148 6931
其他方案
标识
插针端子介绍
弯式
弯式
原件
公连接器
公连接器
标识
E型
E型
类别
连接器
连接器
系列
DIN 41612
DIN 41612
Specifications and approvals
规格
IEC 60603-2
IEC 60603-2
铁路分类
F4/I3 按照NFF 16-101/102
F4/I3 按照NFF 16-101/102
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
原产国
罗马尼亚
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
85366990
ETIM
EC002637
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包装尺寸
20.0
20.0
净重
14.64 kg
16.45 kg
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
27460201 印刷电路板连接器
GTIN
5713140008946
5713140008984
技术参数
爬电距离
3.0
3.0
放电距离
1.6
1.6
额定电流
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
插拔次数
500.0
400.0
绝缘阻抗
>1012 Ω
>1012 Ω
Hot plugging
无
无
性能等级
1|符合 IEC 60603-2 标准
2|符合 IEC 60603-2 标准
测试电压U r.m.s.
1.55 kV
1.55 kV
拔出力
75.0
75.0
插入力
75.0
75.0
针间距(插拔端)
5.08|5.08
5.08|5.08
插针排
3.0
3.0
接触电阻
15.0
15.0
极限温度
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
针间距(接线端)
2.54|5.08
2.54|5.08
版本
插针布局
a、c 和 e 排,位置 2、4……30、32
a、c 和 e 排,位置 2、4……30、32
连接方式
主板到子插件板|扩展卡|PCB至电缆
主板到子插件板|扩展卡|PCB至电缆
PCB 固定
带固定法兰
带固定法兰
编码
孔编码|不缺针的编码方式|侧编码
孔编码|不缺针的编码方式|侧编码
针数
48.0
48.0
接线方式
波峰焊接接线方式
波峰焊接接线方式
Material properties
加州 65 号提案物质
有
有
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
RAL 7032(卵石灰)
材料(插针)
铜合金
铜合金
RoHS
符合
符合
包含危险等级的要求集
R26
R26
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端|镍表面镀锡 接线端
镍表面镀贵金属 界面端|镍表面镀锡 接线端
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
热塑性树脂,玻璃纤维填充
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)