2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 09 06 132 6931
  8. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
DIN-Power-F032MS-30C1-2
公连接器 DIN-Power-F032MS-30C1-2 09 06 132 6931
不可用
DIN-Power-F048MS-30C1-2
公连接器 DIN-Power-F048MS-30C1-2 09 06 148 6901
其他方案
标识
插针端子介绍
弯式
弯式
原件
公连接器
公连接器
类别
连接器
连接器
标识
F型
F型
系列
DIN 41612
DIN 41612
商业数据
原产国
德国
德国
欧洲海关关税号
85366990
85366990
ETIM
EC002637
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包装尺寸
20
20
净重
21.9 g
21.5 g
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
27460201 印刷电路板连接器
GTIN
5713140011991
5713140012400
Specifications and approvals
规格
IEC 60603-2
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F4/I3 按照NFF 16-101/102
F4/I3 按照NFF 16-101/102
技术参数
放电距离
≥ 1.6 mm
≥ 1.6 mm
爬电距离
≥ 3 mm
≥ 3 mm
额定电流
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
插拔次数
≥ 400
≥ 400
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
绝缘阻抗
>1012 Ω
>1012 Ω
性能等级
2
符合 IEC 60603-2 标准
2
符合 IEC 60603-2 标准
Hot plugging
无
无
测试电压U r.m.s.
1.55 kV (接头-接头)
1.55 kV (接头-接头)
拔出力
≤ 50 N
≤ 75 N
插入力
≤ 50 N
≤ 75 N
针间距(插拔端)
3.81 mm
5.08 mm
3.81 mm
5.08 mm
插针排
3
3
接触电阻
≤ 15 mΩ
≤ 15 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
针间距(接线端)
2.54 mm
5.08 mm
2.54 mm
5.08 mm
版本
插针布局
z 和 d 排,位置 2、4……30、32
z、d 和 b 排,位置 2、4……30、32
连接方式
主板到子插件板
扩展卡
PCB至电缆
主板到子插件板
扩展卡
PCB至电缆
PCB 固定
带固定法兰
带固定法兰
编码
孔编码
带护罩编号
不缺针的编码方式
D20编码
孔编码
带护罩编号
不缺针的编码方式
D20编码
针数
32
48
接线方式
波峰焊接接线方式
波峰焊接接线方式
Material properties
加州 65 号提案物质
有
有
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
PFAS
无
无
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
RAL 7032(卵石灰)
材料(插针)
铜合金
铜合金
RoHS
符合
符合
China RoHS
e
e
包含危险等级的要求集
R26
R26
ELV 状态
符合
符合
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
热塑性树脂,玻璃纤维填充
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0