2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 09 06 231 2822
  8. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
DIN-Power-MH247FST45C1-1
母连接器 DIN-Power-MH247FST45C1-1 09 06 231 2822
不可用
MH-TYPE-FEMALE-CONNECTOR
母连接器 MH-TYPE-FEMALE-CONNECTOR 09 06 231 6822
其他方案
标识
插针端子介绍
直式
直式
原件
母连接器
母连接器
标识
MH型 24+7
MH型 24+7
类别
连接器
连接器
系列
DIN 41612
DIN 41612
Specifications and approvals
规格
IEC 60603-2 (标准化配件)
IEC 60603-2 (标准化配件)
铁路分类
F4/I3 按照NFF 16-101/102
F4/I3 按照NFF 16-101/102
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
原产国
德国
德国
欧洲海关关税号
85366990
85366990
ETIM
EC002637
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包装尺寸
20.0
20.0
净重
40.7 kg
38.0 kg
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
27460201 印刷电路板连接器
GTIN
5713140012981
5713140013056
技术参数
爬电距离
3.0|8.0
3.0|8.0
插拔次数_COOP
≥
≥
额定电流
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
插拔次数
500.0
400.0
绝缘阻抗
>1012 Ω
>1012 Ω
性能等级
1|符合 IEC 60603-2 标准
2|符合 IEC 60603-2 标准
测试电压U r.m.s.
1.55 kV (接头-接头)|1.55 kV (接点-地)|3.1 kV (接头-接头)|3.1 kV (接点-地)
1.55 kV (接头-接头)|1.55 kV (接点-地)|3.1 kV (接头-接头)|3.1 kV (接点-地)
拔出力
85.0
85.0
插入力
85.0
85.0
接触电阻_COOP
≤
≤
放电距离_COOP
≥|≥
≥|≥
额定电流_COOP
‌|‌
‌|‌
爬电距离_COOP
≥|≥
≥|≥
放电距离
1.6|4.5
1.6|4.5
额定电流(电源)
15.0
15.0
额定电流(信号)
6.0 A
6.0 A
插入力_COOP
≤
≤
Hot plugging
无
无
针间距(插拔端)
3.81|5.08
3.81|5.08
接触电阻
15.0
15.0
极限温度
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
拔出力_COOP
≤
≤
针间距(接线端)
5.08|5.08
5.08|5.08
版本
插针布局
z、d 和 b 排,位置 2、4、...、14、16,z 排,位置 20、24、28、32,d 排,位置 22、26、30
z、d 和 b 排,位置 2、4、...、14、16,z 排,位置 20、24、28、32,d 排,位置 22、26、30
连接方式
主板到子插件板|PCB至电缆|飞线
主板到子插件板|PCB至电缆|飞线
PCB 固定
带固定法兰
带固定法兰
编码
孔编码|带护罩编号|不缺针的编码方式|D20编码
孔编码|带护罩编号|不缺针的编码方式|D20编码
针数
31.0
31.0
连接长度
4.5
4.5
电源针数
7.0
7.0
信号针数
24.0
24.0
接线方式
波峰焊接接线方式
波峰焊接接线方式
Material properties
加州 65 号提案物质
不包含
有
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
RAL 7032(卵石灰)
材料(插针)
铜合金
铜合金
RoHS
符合
符合
包含危险等级的要求集
R26
R26
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
表面(插针)
贵金属 插配端,信号针|镀银 插配端,电源针|镍表面镀锡 连接端,信号针|镍表面镀锡 连接端,电源针
贵金属 插配端,信号针|镀银 插配端,电源针|镍表面镀锡 连接端,信号针|镍表面镀锡 连接端,电源针
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
热塑性树脂,玻璃纤维填充
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)