2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 09 03 164 6919
  8. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
DIN-Signal-C064MR-30C1-2
公连接器 DIN-Signal-C064MR-30C1-2 09 03 164 6919
不可用
DIN-Signal-C096MR-30C1-2-clip
公连接器 DIN-Signal-C096MR-30C1-2-clip 09 03 396 6919
其他方案
标识
插针端子介绍
弯式
弯式
原件
公连接器
公连接器
标识
C型
C型
类别
连接器
连接器
系列
DIN 41612
DIN 41612
特点
允许颜色偏差和斑点
允许颜色偏差和斑点
Specifications and approvals
规格
IEC 60603-2
IEC 60603-2
铁路分类
F4/I3 按照NFF 16-101/102
F4/I3 按照NFF 16-101/102
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
原产国
德国
德国
欧洲海关关税号
85366990
85366990
ETIM
EC002637
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包装尺寸
20.0
100.0
净重
12.55 kg
13.0 kg
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
27460201 印刷电路板连接器
GTIN
5713140196230
5713140007628
技术参数
爬电距离
1.2
1.2
插拔次数_COOP
≥
≥
额定电流
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
绝缘组
II (400 ≤ CTI < 600)
II (400 ≤ CTI < 600)
插拔次数
400.0
400.0
绝缘阻抗
>1012 Ω
>1012 Ω
性能等级
2|符合 IEC 60603-2 标准
2|符合 IEC 60603-2 标准
测试电压U r.m.s.
1 kV
1 kV
拔出力
40.0
60.0
插入力
60.0
90.0
接触电阻_COOP
≤
≤
插针排
3.0
3.0
放电距离_COOP
≥
≥
额定电流_COOP
‌
‌
爬电距离_COOP
≥
≥
放电距离
1.2
1.2
插入力_COOP
≤
≤
Hot plugging
无
无
PCB 厚度
‌1.6 mm ±0.2 ‌
针间距(插拔端)
2.54
2.54
接触电阻
20.0
20.0
极限温度
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
拔出力_COOP
≤
≤
针间距(接线端)
2.54
2.54
版本
插针布局
a、c 排,位置 1、2……31、32
a、b 和 c 排,位置 1、2……31、32
连接方式
主板到子插件板|扩展卡|PCB至电缆
主板到子插件板|扩展卡|PCB至电缆
PCB 固定
带固定法兰
带固定法兰|带压入式卡钩
编码
不缺针的编码方式|侧编码
不缺针的编码方式|侧编码
针数
64.0
96.0
接线方式
回焊焊接接线方式 (THR)
回焊焊接接线方式 (THR)
Material properties
加州 65 号提案物质
有
有
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
颜色(插芯)
米色
米色
材料(插针)
铜合金
铜合金
RoHS
符合
符合
包含危险等级的要求集
R26
R26
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
表面(插针)
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端|镍表面镀锡 接线端
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端|镍表面镀锡 接线端
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
热塑性树脂,玻璃纤维填充
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)