国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 09 03 242 6850
  8. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
DIN-Signal-M426FS-45C1-2
母连接器 DIN-Signal-M426FS-45C1-2 09 03 242 6805
其他方案
DIN-Signal-M426FP-45C1-2
母连接器 DIN-Signal-M426FP-45C1-2 09 03 242 6850
不可用
标识
插针端子介绍
直式
直式
原件
母连接器
母连接器
标识
M型
M型
类别
连接器
连接器
系列
DIN 41612
DIN 41612
特点
特殊插针的额定电流:请参见所选插针的数据表
特殊插针的额定电流:请参见所选插针的数据表
Specifications and approvals
规格
IEC 60603-2
IEC 60603-2
铁路分类
F4/I3 按照NFF 16-101/102
F4/I3 按照NFF 16-101/102
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
原产国
德国
德国
欧洲海关关税号
85366990
85366990
ETIM
EC002637
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包装尺寸
20.0
20.0
净重
13.06 kg
12.8 kg
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
27460201 印刷电路板连接器
GTIN
5713140006324
5713140006348
技术参数
爬电距离
1.0
1.0
放电距离
1.0
1.0
额定电流
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
插拔次数
400.0
400.0
绝缘阻抗
>1012 Ω
>1012 Ω
Hot plugging
无
无
性能等级
2|符合 IEC 60603-2 标准
2|符合 IEC 60603-2 标准
测试电压U r.m.s.
1 kV
1 kV
PCB 厚度
≥1.6 mm
拔出力
30.0
30.0
插入力
40.0
40.0
针间距(插拔端)
2.54|7.62
2.54|7.62
插针排
3.0
3.0
接触电阻
20.0
20.0
极限温度
-55 ... +125 °C
-40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
针间距(接线端)
2.54|7.62
2.54|7.62
版本
插针布局
a、b 和 c 排,位置 10、11……22、23
a、b 和 c 排,位置 10、11……22、23
连接方式
主板到子插件板|堆栈|PCB至电缆
主板到子插件板|堆栈|PCB至电缆
PCB 固定
带固定法兰
带固定法兰
编码
不缺针的编码方式
不缺针的编码方式
针数
48.0
48.0
连接长度
4.5
4.5
信号针数
42.0
42.0
接线方式
波峰焊接接线方式
压接终端
Material properties
加州 65 号提案物质
有
有
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
RAL 7032(卵石灰)
材料(插针)
铜合金
铜合金
RoHS
符合
符合
包含危险等级的要求集
R26
R26
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端|镍表面镀锡 接线端
镍表面镀贵金属 界面端|Ni 接线端
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
热塑性树脂,玻璃纤维填充
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)