2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 09 03 260 6804
  8. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
DIN-Signal-M604FS-29C1-2
母连接器 DIN-Signal-M604FS-29C1-2 09 03 260 6804
不可用
DIN-Signal-M604FS-45C1-2
母连接器 DIN-Signal-M604FS-45C1-2 09 03 260 6805
其他方案
标识
特点
特殊插针的额定电流:请参见所选插针的数据表
特殊插针的额定电流:请参见所选插针的数据表
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
原产国
德国
德国
技术参数
爬电距离
1 mm
1 mm
版本
连接长度
2.9 mm
4.5 mm
Material properties