2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 09 03 378 2901
  8. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
DIN41612-M78MS-C1A-2
公连接器 DIN41612-M78MS-C1A-2 09 03 178 6901
其他方案
DIN-Signal-M78MS-30C1-1-clip
公连接器 DIN-Signal-M78MS-30C1-1-clip 09 03 378 2901
不可用
标识
插针端子介绍
弯式
弯式
原件
公连接器
公连接器
标识
M型
M型
类别
连接器
连接器
系列
DIN 41612
DIN 41612
特点
特殊插针的额定电流:请参见所选插针的数据表
特殊插针的额定电流:请参见所选插针的数据表
Specifications and approvals
规格
IEC 60603-2
IEC 60603-2
铁路分类
F4/I3 按照NFF 16-101/102
F4/I3 按照NFF 16-101/102
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
原产国
德国
德国
欧洲海关关税号
85366990
85366990
ETIM
EC002637
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包装尺寸
20.0
20.0
净重
14.47 kg
14.75 kg
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
27460201 印刷电路板连接器
GTIN
5713140005464
5713140197282
技术参数
爬电距离
1.2
1.2
插拔次数_COOP
≥
≥
额定电流
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
插拔次数
400.0
500.0
绝缘阻抗
>1012 Ω
>1012 Ω
性能等级
2|符合 IEC 60603-2 标准
1|符合 IEC 60603-2 标准
测试电压U r.m.s.
1 kV
1 kV
拔出力
50.0
50.0
插入力
74.0
74.0
接触电阻_COOP
≤
≤
插针排
3.0
3.0
放电距离_COOP
≥
≥
额定电流_COOP
‌
‌
爬电距离_COOP
≥
≥
放电距离
1.2
1.2
插入力_COOP
≤
≤
Hot plugging
无
无
PCB 厚度
‌1.6 mm ±0.2 ‌
针间距(插拔端)
2.54|7.62
2.54|7.62
接触电阻
20.0
20.0
极限温度
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
拔出力_COOP
≤
≤
针间距(接线端)
2.54|7.62
2.54|7.62
版本
插针布局
a、b 和 c 排,位置 4、5……28、29
a、b 和 c 排,位置 4、5……28、29
连接方式
主板到子插件板|扩展卡|PCB至电缆
主板到子插件板|扩展卡|PCB至电缆
PCB 固定
带固定法兰
带固定法兰|带压入式卡钩
编码
不缺针的编码方式
不缺针的编码方式
针数
80.0
80.0
信号针数
78.0
78.0
接线方式
波峰焊接接线方式
波峰焊接接线方式
Material properties
加州 65 号提案物质
有
有
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
RAL 7032(卵石灰)
材料(插针)
铜合金
铜合金
RoHS
符合
符合
包含危险等级的要求集
R26
R26
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
表面(插针)
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端|镍表面镀锡 接线端
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端|镍表面镀锡 接线端
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
热塑性树脂,玻璃纤维填充
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)