2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 09 03 000 6165
  8. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
DIN-Signal-coax-m-solder-crimp-50Ohm
同轴插针 DIN-Signal-coax-m-solder-crimp-50Ohm 09 03 000 6165
不可用
male-koax-contact-50-OHM-f-m-flat
同轴插针 male-koax-contact-50-OHM-f-m-flat 09 03 000 6182
其他方案
标识
插针端子介绍
直式
直式
插针类型
同轴插针
同轴插针
插针适用于
DIN 41612 M型|DIN 41612 Bauform M 0+2
DIN 41612 M扁平型|har-modular® M 扁平模块,母头,直式
类别
插针
插针
系列
DIN 41612
DIN 41612|har-modular®
Specifications and approvals
规格
DIN 41626
DIN 41626
商业数据
原产国
匈牙利
匈牙利
欧洲海关关税号
85366990
85366990
ETIM
EC000796
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
39121522
包装尺寸
1.0
30.0
净重
1.4 kg
1.0 kg
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
27440204 工业插头连接器接触
GTIN
5713140003996
5713140004023
技术参数
插拔次数_COOP
≥
≥
额定电流
1.5
1.5
插入力_COOP
≤
≤
插拔次数
500.0
500.0
绝缘阻抗
>109 Ω
>109 Ω
回波损耗
>32 dB @ 1 GHz|>30 dB @ 2 GHz|>28 dB @ 4 GHz|>24 dB @ 6 GHz
>26 dB @ 1 GHz|>23 dB @ 2 GHz|>22 dB @ 4 GHz|>22 dB @ 6 GHz|>22 dB @ 10 GHz
性能等级
1
1
测试电压U r.m.s.
0.75 kV
0.75 kV
拔出力
1.0
1.0
同轴阻抗
50.0 Ω
50.0 Ω
插入力
10.0
10.0
频率
6 GHz
10 GHz
极限温度
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
拔出力_COOP
≥
≥
接触电阻
≤10 mΩ 用于内插针模具|≤3 mΩ 用于外套管
≤10 mΩ 用于内插针模具|≤3 mΩ 用于外套管
额定电流_COOP
≤
≤
版本
制造过程
车削针
车削针
连接方式
主板到子插件板|堆栈|PCB至电缆
主板到子插件板|堆栈|PCB至电缆
公母类型
公针 用于母连接器
公针 用于母连接器
接线方式
焊接接线
Material properties
REACH SVHC 物质
有
有
加州 65 号提案物质
有
有
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
材料(插针)
铜合金
铜合金
RoHS
符合豁免标准
符合豁免标准
材料(锁扣)
铜合金
热塑性塑料
包含危险等级的要求集
no requirements (flammable mass < 10g)
no requirements (flammable mass < 10g)
RoHS 豁免
6(c):铜合金含铅量高达 4 %
6(c):铜合金含铅量高达 4 %
China RoHS
50
50
ELV 状态
符合豁免标准
符合豁免标准
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀贵金属 界面端
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)