3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 通过电缆连接
  7. 电缆连接器和电缆组件
  8. 02 05 000 0005
  9. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
DIN-Signal-har-bus-64-160FC-B
母连接器 DIN-Signal-har-bus-64-160FC-B 02 05 000 0004
其他方案
DIN-Signal-har-bus-64-160FC-B
母连接器 DIN-Signal-har-bus-64-160FC-B 02 05 000 0005
不可用
标识
标识
R型扩展
类别
连接器
连接器
原件
母连接器
母连接器
系列
har-bus® 64
DIN 41612
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
RAL 7032(卵石灰)
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
RoHS
符合
符合
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
商业数据
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
27460201 印刷电路板连接器
净重
0.55 g
20.74 g
GTIN
5713140000346
5713140000353
ETIM
EC002637
EC002637
欧洲海关关税号
85366990
85366990
原产国
德国
德国
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包装尺寸
20
20
技术参数
绝缘阻抗
1010 Ω
1010 Ω
爬电距离
≥ 1.2 mm
Hot plugging
无
无
插入力
≤ 160 N
≤ 160 N
拔出力
≤ 120 N
≤ 120 N
额定电流
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
插针排
5
5
针间距(插拔端)
2.54 mm
2.54 mm
针间距(接线端)
2.54 mm
2.54 mm
测试电压U r.m.s.
1 kV (接头-接头)|1.55 kV (接点-地)
1 kV (接头-接头)|1.55 kV (接点-地)
放电距离
≥ 1.2 mm
极限温度
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI 400)
IIIa (175 ≤ CTI 400)
接触电阻
≤ 15 mΩ
版本
PCB 固定
带固定法兰
带固定法兰
编码
不缺针的编码方式
连接方式
PCB至电缆
PCB至电缆
针数
160
160
接线方式
压接针
压接针
规格和认证
铁路分类
F1/I2 按照NFF 16-101/102
F4/I3 按照NFF 16-101/102
规格
IEC 61076-4-113 (标准化配件)
IEC 61076-4-113 (标准化配件)