2. 系列
  3. 产品
  4. 02 05 000 0005

DIN-Signal har-bus 64-160FC-B

物料编号: 02 05 000 0005


DIN-Signal har-bus 64-160FC-B

图片仅供参考。请参阅产品说明。

DIN-Signal har-bus 64-160FC-BDIN-Signal har-bus 64-160FC-B
母连接器

DIN-Signal har-bus 64-160FC-B

物料编号: 02 05 000 0005

查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询

属性概览

母连接器 压接针 插针: 160 编码: 不缺针的编码方式 PCB 固定: 带固定法兰 热塑性树脂,玻璃纤维填充 RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 连接器
标识 R型扩展
原件 母连接器
系列 DIN 41612
接线方式 压接针
连接方式 PCB至电缆
针数 160
编码 不缺针的编码方式
PCB 固定 带固定法兰
Hot plugging 无
插针排 5
针间距(接线端) 2.54 mm
针间距(插拔端) 2.54 mm
额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
放电距离 1.2 mm
爬电距离 1.2 mm
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 15 mΩ
极限温度 -55 ... +125 °C
插入力 160 N
拔出力 120 N
测试电压U r.m.s. 1 kV (接头-接头)
1.55 kV (接点-地)
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 IEC 61076-4-113 (标准化配件)
铁路分类 F4/I3 按照NFF 16-101/102
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 20
净重 20.74 g
原产国 德国
GTIN 5713140000353
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
上一页
下一页