申请免费快递样品
目前无货
请选择一个非常相似的替代样本。
| 标识 | ||
|---|---|---|
| 插针端子介绍 | 直式 | 直式 |
| 插针类型 | 焊接针 | 焊接针 |
| 插针适用于 | DIN 41612 M型|DIN 41612 M反转型|DIN 41612 MH型 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular® M 模块,公头,弯式|har-modular® M 模块,公头,直式 | DIN 41612 M型|DIN 41612 M反转型|DIN 41612 MH型 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular® M 模块,公头,弯式|har-modular® M 模块,公头,直式 |
| 类别 | 插针 | 插针 |
| 系列 | DIN 41612|har-modular® | DIN 41612|har-modular® |
| Specifications and approvals | ||
| 规格 | DIN 41626 | DIN 41626 |
| 商业数据 | ||
| 原产国 | 匈牙利 | 匈牙利 |
| 欧洲海关关税号 | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC000796 | EC000796 |
| UNSPSC 24.0 | 39121522 | 39121522 |
| 包装尺寸 | 100.0 | 100.0 |
| 净重 | 1.9 kg | 1.6 kg |
| eCl@ss | 27440204 工业插头连接器接触 | 27440204 工业插头连接器接触 |
| GTIN | 5713140003828 | 5713140003811 |
| 技术参数 | ||
| 插拔次数 | 500.0 | 500.0 |
| 性能等级 | 1 | 1 |
| 拔出力 | 1.6 | 1.6 |
| 插入力 | 10.0 | 10.0 |
| 插拔次数_COOP | ≥ | ≥ |
| 额定电流 | 40.0 | 20.0 |
| 拔出力_COOP | ≥ | ≥ |
| 插入力_COOP | ≤ | ≤ |
| 额定电流_COOP | ≤ | ≤ |
| 版本 | ||
| 制造过程 | 车削针 | 车削针 |
| 连接方式 | 主板到子插件板|堆栈|PCB至电缆 | 主板到子插件板|堆栈|PCB至电缆 |
| 公母类型 | 公针 适用于公连接器 | 公针 适用于公连接器 |
| 接线方式 | 焊接接线 | 焊接接线 |
| Material properties | ||
| REACH SVHC 物质 | 有 | 有 |
| 加州 65 号提案物质 | 有 | 有 |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 | 不包含 |
| 材料(插针) | 铜合金 | 铜合金 |
| RoHS | 符合豁免标准 | 符合豁免标准 |
| 包含危险等级的要求集 | no requirements (flammable mass < 10g) | no requirements (flammable mass < 10g) |
| RoHS 豁免 | 6(c):铜合金含铅量高达 4 % | 6(c):铜合金含铅量高达 4 % |
| China RoHS | 50 | 50 |
| ELV 状态 | 符合豁免标准 | 符合豁免标准 |
| 表面(插针) | 镍表面镀贵金属 界面端 | 镍表面镀贵金属 界面端 |
| ECHA SCIP 编号 | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 | 不包含 |
| 铁路车辆防火 | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |