中国
DIN-Signal locking screw
物料编号: 09 02 000 9909
DIN-Signal locking screw
物料编号: 09 02 000 9909
查看价格和供应情况。
属性概览
螺钉
用于固定外壳, M2.5 x 16, 用于C型外壳, 有螺母
金属
金属
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 系列 | DIN 41612 |
|---|
| 附件种类 | 螺钉 |
|---|
| 附件介绍 | 用于固定外壳 |
|---|
| M2.5 x 16 |
| 用于C型外壳 |
| 有螺母 |
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 材料(附件) | 金属 |
|---|
| 颜色(附件) | 金属 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 73181558 |
|---|
| 包装尺寸 | 100 |
|---|
| 净重 | 0.86 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140003033 |
|---|
| eCl@ss | 27440292 连接器组件(附件) |
|---|
| ETIM | EC002943 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121400 |
|---|