2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 09 03 000 9956
  8. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
Din-type-C-R-shroud-press-in-a-6-70
转接框 Din-type-C-R-shroud-press-in-a-6-70 09 03 000 9956
不可用
Din-type-C-R-shroud-press-in-a-5-90
转接框 Din-type-C-R-shroud-press-in-a-5-90 09 03 000 9957
其他方案
标识
附件介绍
用于 C 型母连接器|用于 R 型公连接器
用于 C 型母连接器|用于 R 型公连接器
附件种类
转接框
转接框
类别
附件
附件
系列
DIN 41612
DIN 41612
Specifications and approvals
铁路分类
F1/I2 按照NFF 16-101/102
F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
原产国
越南
越南
欧洲海关关税号
85389099
85389099
ETIM
EC002943
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
39121400
包装尺寸
1.0
1.0
净重
5.89 kg
5.7 kg
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
27440292 连接器组件(附件)
GTIN
5713140004351
5713140004368
技术参数
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
‌1.8 mm ±0.5 ‌|‌5 mm ±0.5 ‌|‌5.8 mm ±0.5 ‌
‌2.6 mm ±0.5 ‌|‌5.8 mm ±0.5 ‌|‌6.6 mm ±0.5 ‌
版本
固定
压入固定
压入固定
连接长度
13.0|16.2|17.0
13.0|16.2|17.0
Material properties
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
材料(附件)
热塑性塑料
热塑性塑料
颜色(附件)
RAL 7032(卵石灰)
RAL 7032(卵石灰)
RoHS
符合
符合
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0