2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 09 03 000 9955
  8. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
Din-type-C-R-shroud-press-in-a-7-50
转接框 Din-type-C-R-shroud-press-in-a-7-50 09 03 000 9955
不可用
Din-type-C-R-shroud-press-in-a-5-90
转接框 Din-type-C-R-shroud-press-in-a-5-90 09 03 000 9957
其他方案
标识
附件介绍
用于 C 型母连接器
用于 R 型公连接器
用于 C 型母连接器
用于 R 型公连接器
附件种类
转接框
转接框
类别
附件
附件
系列
DIN 41612
DIN 41612
商业数据
原产国
越南
越南
欧洲海关关税号
85389099
85389099
ETIM
EC002943
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
39121400
包装尺寸
1
1
净重
5.2 g
6.353 g
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
27440292 连接器组件(附件)
GTIN
5713140004344
5713140004368
Specifications and approvals
铁路分类
F1/I2 按照NFF 16-101/102
F1/I2 按照NFF 16-101/102
技术参数
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
‌4.2 mm ±0.5 ‌
‌5 mm ±0.5 ‌
‌8 mm ±0.5 ‌
‌2.6 mm ±0.5 ‌
‌5.8 mm ±0.5 ‌
‌6.6 mm ±0.5 ‌
版本
固定
压入固定
压入固定
连接长度
16.2 mm
17 mm
20 mm
13 mm
16.2 mm
17 mm
Material properties
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
PFAS
有
有
材料(附件)
热塑性塑料
热塑性塑料
RoHS
符合
符合
PFAS 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
颜色(附件)
RAL 7032(卵石灰)
RAL 7032(卵石灰)
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0