申请免费快递样品
目前无货
请选择一个非常相似的替代样本。
| 标识 | ||
|---|---|---|
| 附件介绍 | 用于 C 型母连接器|用于 R 型公连接器 | 用于 C 型母连接器|用于 R 型公连接器 |
| 附件种类 | 转接框 | 转接框 |
| 类别 | 附件 | 附件 |
| 系列 | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Specifications and approvals | ||
| 铁路分类 | F1/I2 按照NFF 16-101/102 | F1/I2 按照NFF 16-101/102 |
| 商业数据 | ||
| 原产国 | 越南 | 越南 |
| 欧洲海关关税号 | 85389099 | 85389099 |
| ETIM | EC002943 | EC002943 |
| UNSPSC 24.0 | 39121400 | 39121400 |
| 包装尺寸 | 100.0 | 100.0 |
| 净重 | 5.2 kg | 5.956 kg |
| eCl@ss | 27440292 连接器组件(附件) | 27440292 连接器组件(附件) |
| GTIN | 5713140004467 | 5713140004474 |
| 技术参数 | ||
| 绝缘组 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| PCB 厚度 | 2.6 mm ±0.5 |5.8 mm ±0.5 |6.6 mm ±0.5 | 3.4 mm ±0.5 |6.6 mm ±0.5 |7.4 mm ±0.5 |
| 版本 | ||
| 固定 | 螺栓固定 | 螺栓固定 |
| 连接长度 | 13.0|16.2|17.0 | 13.0|16.2|17.0 |
| Material properties | ||
| REACH SVHC 物质 | 不包含 | 不包含 |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 | 不包含 |
| 材料(附件) | 热塑性塑料 | 热塑性塑料 |
| 颜色(附件) | RAL 7032(卵石灰) | RAL 7032(卵石灰) |
| RoHS | 符合 | 符合 |
| China RoHS | e | e |
| ELV 状态 | 符合 | 符合 |
| 加州 65 号提案物质 | 有 | 有 |
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 | 不包含 |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 | V-0 |