电缆连接器 电缆组件 数据连接器 单对以太网
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
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. Han® HC Modular 插芯
  6. 插芯
  7. 09 11 101 3171

Han 1HC-FI-TC 800 with retaining ring

物料编号: 09 11 101 3171


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 1HC-FI-TC 800 with retaining ringundefined
插芯

Han 1HC-FI-TC 800 with retaining ring

物料编号: 09 11 101 3171

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 母头 聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC) 黑色 额定电流: ‌800 A 导体截面积: 185 mm²

产品详情


类别 插芯
系列 Han® HC Modular
标识 800
接线方式 压接针
公母类型 母头
详细资料 请确保使用24号的扳手及紧固力矩来紧固插针
导体截面积 185 mm²
额定电流 ‌ 800 A
额定电压 3,600 V
污染等级 3
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 < 0.2 mΩ
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
抗震 1B 类,符合 IEC 61373 标准
抗冲击 1B 类,符合 IEC 61373 标准
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 EN 45545-2 铁路车辆防火
包装尺寸 1
净重 73 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85359000
GTIN 5713140320895
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
UNSPSC 24.0 39121522