5. 系列
  6. Han® HPR PYD
  7. Han® HPR PYD 1to2
  8. Han® 24 HPR EasyCon
  9. 19 40 024 9937

Han 24HPR-EasyCon-cover 2xM40-1xM10

物料编号: 19 40 024 9937


Han 24HPR-EasyCon-cover 2xM40-1xM10

图片仅供参考。请参阅产品说明。

安装保护罩

Han 24HPR-EasyCon-cover 2xM40-1xM10

物料编号: 19 40 024 9937

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

安装保护罩 用于表面安装底座, 用于上壳 尺寸: 24 B 螺钉锁扣 材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀 粉末涂层 RAL 9005(乌黑) 材料(密封件): NBR 防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han® HPR EasyCon
上壳/底座类型 安装保护罩
上壳/底座介绍 用于表面安装底座
用于上壳
锁定类型 螺钉锁扣
尺寸 24 B
电缆入口数量 3
出线孔 1x M10
2x M40
应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
Han-Easy Lock® 否
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
拧紧力矩 ‌6 Nm 安装保护罩
‌6 Nm 定距螺栓
‌6 Nm 固定螺栓
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
类型等级符合 UL 50 / UL 50E 4
4X
12
材料 (上壳/底座) 压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(密封件) NBR
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 UKCA
DNV GL
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 205 g
原产国 德国
GTIN 5713140830769
eCl@ss 27440208 工业插头连接套
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467