2. 其他
  3. 定制上壳/底座
  4. 09 30 006 0001 51

Han 6B-H-PG

物料编号: 09 30 006 0001 51


可定制
Han 6B-H-PG

图片仅供参考。请参阅产品说明。

可定制 上壳

Han 6B-H-PG

物料编号: 09 30 006 0001 51

查看价格和供应情况。
0
定制
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
定制
产品咨询

属性概览

上壳 定制化解决方案 尺寸: 6 B 高结构 单锁扣 材料 (上壳/底座): 压铸铝 粉末涂层 RAL 7037(土灰)

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han® B
上壳/底座类型 上壳
上壳/底座介绍 定制化解决方案
型 高结构
锁定类型 单锁扣
尺寸 6 B
应用领域 用于工业连接器的标准上売/底座
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP65
类型等级符合 UL 50 / UL 50E 4
4X
12
材料 (上壳/底座) 压铸铝
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
认证 CE
DNV GL
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 128.41 g
原产国 德国
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳