5. 附件
  6. 电缆紧固件
  7. 19 62 000 7086

Han CGM-M-Rail EMC M50 32-42 mm

物料编号: 19 62 000 7086


新
Han CGM-M-Rail EMC M50 32-42 mm

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 电缆紧固件

Han CGM-M-Rail EMC M50 32-42 mm

物料编号: 19 62 000 7086

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆紧固件 EMC版, 用于铁路版 M50 夹持范围: 32 ... 42 mm 材料(电缆接头): 黄铜 IP66, IP68, IP69 扳手规格: 57

产品详情


类别 附件
上壳/底座系列 Han® CGM-M-Rail
附件种类 电缆紧固件
附件介绍 EMC版
用于铁路版
极限温度 -40 ... +100 °C
拧紧力矩 ‌30 Nm
扳手规格 57
防护等级符合 IEC 60529 IP66
IP68
IP69
尺寸 M50
夹持范围 32 ... 42 mm
跨角宽度 61 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
PFAS 无
材料(密封件) EPDM
材料(电缆接头) 黄铜
表面(附件) 镀镍
认证 DNV GL
欧洲海关关税号 74122000
包装尺寸 1
净重 295.2 g
原产国 德国
GTIN 5713140537828
eCl@ss 27140801 电缆压盖(电气安装)
UNSPSC 24.0 39121431