5. 附件
  6. 保护罩
  7. 09 62 816 5406

Han EMC/B 16B CP f SL

物料编号: 09 62 816 5406


新
Han EMC/B 16B CP f SL

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 保护盖

Han EMC/B 16B CP f SL

物料编号: 09 62 816 5406

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

保护盖 用于不封底安装底座, 用于表面安装底座 尺寸: 16 B 单锁扣 材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC) 灰色 防护等级: IP66

产品详情


类别 附件
上壳/底座系列 Han® EMC/B
附件种类 保护盖
附件介绍 用于不封底安装底座
用于表面安装底座
锁定类型 单锁扣
尺寸 16 B
极限温度 -40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP66
ECHA SCIP 编号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(上売/底座) 灰色
认证 CE
UKCA
DNV GL
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 28.9 g
原产国 中国
GTIN 5713140570580
eCl@ss 27440208 工业插头连接套
UNSPSC 24.0 39121467