2. 系列
  3. 19 43 106 0445

Han-Eco 6B-HTE-for SL-M20-glanded

物料编号: 19 43 106 0445


可配置
Han-Eco 6B-HTE-for SL-M20-glandedHan-Eco 6B-HTE-for SL-M20-glanded

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-Eco 6B-HTE-for SL-M20-glandedHan-Eco 6B-HTE-for SL-M20-glandedHan-Eco 6B-HTE-for SL-M20-glanded
可配置 上壳

Han-Eco 6B-HTE-for SL-M20-glanded

物料编号: 19 43 106 0445

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

上壳 集成电缆紧固件 尺寸: 6 B 单锁扣 顶出线 1x M20 材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤 RAL 9005(乌黑)

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han-Eco® B
上壳/底座类型 上壳
上壳/底座介绍 集成电缆紧固件
锁定类型 单锁扣
尺寸 6 B
版本 顶出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M20
应用领域 适用于工业用途的上壳/底座
适用于室外用途的上壳/底座
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
重新锁定次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP66
夹持范围 6 ... 13 mm
ECHA SCIP 编号 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
认证 CE
规格 IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 109 g
原产国 德国
GTIN 5713140176744
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
上一页
下一页