3. 用于特定应用的连接器和电缆组件
  4. 电池连接器
  5. 产品
  6. Han® HPR Single Pole
  7. 19 40 021 1113

Han HPR SP2-PFT/TE-SCL-M40

物料编号: 19 40 021 1113


新 可配置
Han HPR SP2-PFT/TE-SCL-M40

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 可配置 面板安装底座

Han HPR SP2-PFT/TE-SCL-M40

物料编号: 19 40 021 1113

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

面板安装底座 尺寸: SP2 螺钉锁扣 顶出线 1x M40 材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀 粉末涂层 RAL 9005(乌黑) 材料(密封件): NBR

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han® HPR
上壳/底座类型 面板安装底座
锁定类型 螺钉锁扣
尺寸 SP2
版本 顶出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M40
应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
拧紧力矩 ‌6 Nm 锁止螺钉
‌6 Nm 固定螺栓
‌15 Nm 固定环
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
类型等级符合 UL 50 / UL 50E 4
4X
12
面板厚度 ≥2 mm
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
PFAS 有
PFAS 物质 Polytetrafluoroethylene (PTFE)
材料 (上壳/底座) 压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(密封件) NBR
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 CE
UKCA
DNV GL
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 454 g
原产国 中国
GTIN 5713140831353
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466