5. 单体插芯
  6. 用于工业应用
  7. 混合
  8. 09 38 012 2751

Han K 6/6 POS. F INSERT

物料编号: 09 38 012 2751


可配置
Han K 6/6 POS. F INSERT

图片仅供参考。请参阅产品说明。

可配置 插芯

Han K 6/6 POS. F INSERT

物料编号: 09 38 012 2751

查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询

属性概览

插芯 轴向螺栓接线方式/螺栓接线 母头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 尺寸: 24 B 插针: 12 导体截面积: 16 ... 35 mm² Power 0.2 ... 2.5 mm² 信号 铜合金 镀银

产品详情


类别 插芯
标识 Han® K 6/6
系列 Han-Com®
接线方式 轴向螺栓接线方式/螺栓接线
公母类型 母头
尺寸 24 B
针数 12
信号针数 6
电源针数 6
接地针 是
导体截面积 (mm²) 16 ... 35 mm² Power
0.2 ... 2.5 mm² 信号
线芯外径 ≤11.4 mm
额定电流符合UL(信号) 16 A
额定电流符合CSA(信号) 15 A
额定电压符合UL(信号) 300 V
额定电压符合CSA(信号) 600 V
额定电流(信号) 16 A
额定电压(信号) 400 V
额定脉沖电压(信号) 6 kV
污染等级(信号) 3
额定电流(电源) 100 A
额定电压(电源) 690 V
额定脉沖电压(电源) 8 kV
污染等级(电源) 3
额定电流符合 UL(电源) 100 A
额定电流符合 CSA(电源) 100 A
额定电压符合 UL(电源) 600 V
额定电压符合 CSA(电源) 600 V
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 ≤ 0.5 mΩ
接触电阻,信号区 ≤ 3 mΩ
极限温度 -40 ... +125 °C
剥线长度 13 ... 14 mm
7.5 mm 信号
拧紧力矩 ‌6 Nm @ 16 mm²
‌7 Nm @ 25 mm²
‌8 Nm @ 35 mm²
‌0.5 Nm 插针螺钉M3
‌0.5 Nm M3固定螺栓
‌2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver PH2
插拔次数 ≥ 500
ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 DNV GL
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 300 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140056404
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522