3. 09 14 001 0722

Han-Modular ECO coupler IP20, without PE

物料编号: 09 14 001 0722


Han-Modular ECO coupler IP20, without PE

图片仅供参考。请参阅产品说明。

飞线底座

Han-Modular ECO coupler IP20, without PE

物料编号: 09 14 001 0722

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

飞线底座 尺寸: Modular ECO 压入式连接 顶出线 1x 材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han-Modular® ECO
上壳/底座类型 飞线底座
锁定类型 压入式连接
尺寸 Modular ECO
版本 顶出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x
极限温度 -40 ... +85 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP20
电缆直径 3 ... 14.5 mm
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(上売/底座) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
认证 CE
UKCA
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 2
净重 33.44 g
原产国 德国
GTIN 5713140019102
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466