2. SEW-EURODRIVE
  3. 产品
  4. 附件
  5. 61 88 201 0501 01

Han-Power S Han Q4/2 F 4,0-6,0mm²

物料编号: 61 88 201 0501 01


Han-Power S Han Q4/2 F 4,0-6,0mm²

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电源分线器

Han-Power S Han Q4/2 F 4,0-6,0mm²

物料编号: 61 88 201 0501 01

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电源分线器 带1个Han® Q 4/2, 母插芯, 用于 Han-Compact® 上壳 绝缘置换连接绝缘位移终端, 符合 IEC 60228 第 5 级的绞线 插针: 6 导体截面积: 4 ... 6 mm² 材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC) RAL 9005(乌黑) 防护等级: IP65

产品详情


类别 配电器
上壳/底座系列 Han-Power® S
原件 电源分线器
规格 带1个Han® Q 4/2
母插芯
用于 Han-Compact® 上壳
接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
符合 IEC 60228 第 5 级的绞线
针数 6
信号针数 2
电源针数 4
接地针 是
导体截面积 (mm²) 4 ... 6 mm²
额定电流 ‌ 40 A
额定电压相-地 400 V
额定电圧相-相 690 V
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 3
额定电压符合UL(信号) 250 V
额定电流(信号) 10 A
额定电压(信号) 250 V
额定脉沖电压(信号) 4 kV
污染等级(信号) 3
额定电压符合UL 600 V
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP65
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料(插针) 铜合金
材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(密封件) NBR
材料(锁扣) 聚酰胺 (PA)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 310 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140163867
eCl@ss 27142409 小型配电板
ETIM EC000214
UNSPSC 24.0 39121303
上一页
下一页