2. 电缆组件和散装电缆
  3. 电源和信号
  4. 产品
  5. I/O 系统布线
  6. har-flex®
  7. 33 15 244 0220 424

Har-flex 50Pole, Dul-end, with SR,L=22mm

物料编号: 33 15 244 0220 424


Har-flex 50Pole, Dul-end, with SR,L=22mm

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

Har-flex 50Pole, Dul-end, with SR,L=22mm

物料编号: 33 15 244 0220 424

0.022 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.022 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 扁平 电缆长度: 0.022 m

产品详情


连接器1
har-flex strain relief 50pos
显示详细信息
har-flex IDC fem 50pos PL1
显示详细信息
连接器2
har-flex strain relief 50pos
显示详细信息
har-flex IDC fem 50pos PL1
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 har-flex®
母连接器
带有应力消除
连接器2 har-flex®
母连接器
带有应力消除
系列 har-flex®
电缆类别 铜质电缆 扁平
芯数 50
芯结构 50x AWG 30
电缆长度 0.022 m
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 灰色
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 13.654 g
原产国 中国
GTIN 5713140800892
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
上一页
下一页