4. 09 06 900 9986
  5. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
DIN-Power-insert-for-LED
用于外壳的插芯 DIN-Power-insert-for-LED 09 06 000 9986
其他方案
INSERT-D-20-55-MM-METALLISED
用于外壳的插芯 INSERT-D-20-55-MM-METALLISED 09 06 900 9986
不可用
标识
附件介绍
用于 55 mm 高度|适合 D 20/2 壳式底座
用于 55 mm 高度|适合 D 20/2 壳式金属底座
附件种类
用于外壳的插芯
用于外壳的插芯
类别
附件
附件
系列
DIN 41612
DIN 41612
Specifications and approvals
铁路分类
F1/I2 按照NFF 16-101/102
F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
原产国
德国
德国
欧洲海关关税号
85389099
85389099
ETIM
EC002943
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
39121400
包装尺寸
50.0
50.0
净重
3.403 kg
3.8 kg
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
27440292 连接器组件(附件)
GTIN
5713140010277
5713140014633
技术参数
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
材料(附件)
热塑性塑料
金属化塑料
颜色(附件)
RAL 7032(卵石灰)
金属
RoHS
符合
符合
加州 65 号提案物质
有
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0