3. 61 03 001 1119
  4. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
InduCom-50p-3T-entry-hexscrew-4-40
底座外壳 InduCom-50p-3T-entry-hexscrew-4-40 61 03 001 2119
其他方案
InduCom-50p-3T-entry-hexscrew-M3
底座外壳 InduCom-50p-3T-entry-hexscrew-M3 61 03 001 1119
不可用
标识
标识
InduCom
InduCom
类别
上売/底座
上売/底座
系列
D-Sub
D-Sub
上壳/底座介绍
带内接地
带内接地
上壳/底座类型
底座外壳
底座外壳
商业数据
原产国
中国
中国
欧洲海关关税号
85389099
85389099
ETIM
EC001133
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
39121416
包装尺寸
1.0
1.0
净重
1.0 kg
122.545 kg
eCl@ss
27440213 D-Sub 防护罩
27440213 D-Sub 防护罩
GTIN
5713140157989
5713140157873
技术参数
拧紧力矩
‌0.4 Nm 接地|‌0.4 Nm 螺钉保护罩|‌0.4 Nm 锁止螺钉
‌0.4 Nm 接地|‌0.4 Nm 螺钉保护罩|‌0.4 Nm 锁止螺钉
极限温度
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP30
IP30
版本
版本
顶/侧出线
顶/侧出线
接地
含内接地板
含内接地板
详细资料
订货号包括两个盲孔封圈
订货号包括两个盲孔封圈
可分离
有
有
尺寸
D-Sub 5
D-Sub 5
电缆入口数量
3.0
3.0
2 个组件
有
有
出线孔
3x
3x
锁定类型
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹 4-40 UNC
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹M3
应力消除件
根据电缆的使用情况,可提供额外的 InduCom 电缆夹或压接法兰 - 套管组合。
根据电缆的使用情况,可提供额外的 InduCom 电缆夹或压接法兰 - 套管组合。
Material properties
宽度
67.1 mm
67.1 mm
加州 65 号提案物质
有
有
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
材料(螺栓)
钢、镀镍
钢、镀镍
RoHS
符合
符合
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
材料 (上壳/底座)
压铸锌
压铸锌
高度
17.6 mm
17.6 mm
长度
58.0 mm
58.0 mm
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含