2. 其他
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 00 00 541 500

Kabel PVC 10126 OZ-500 5x2,5mm² grey

物料编号: 00 00 541 500


Kabel PVC 10126 OZ-500 5x2,5mm² grey

图片仅供参考。请参阅产品说明。

铜质电缆 (圆型)

Kabel PVC 10126 OZ-500 5x2,5mm² grey

物料编号: 00 00 541 500

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 (圆型) 防油 5x 2.5 mm² PVC

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 防油
屏蔽 无屏蔽
芯数 5
芯结构 5x 2.5 mm²
极限温度 -15 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
最小弯曲半径 7.5x 电缆直径 (反复弯曲)
4x 电缆直径 (单次弯曲)
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 灰色
PROFINET 否
规格 VDE 0482-332-1-2
IEC 60332-1-2 阻燃性
IEC 60332-1 阻燃性
欧洲海关关税号 85444991
包装尺寸 100
原产国 中国
GTIN 5713140573710
净重 ‌ 221 g/m
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609