国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  3. 电源和信号
  4. 产品
  5. 圆形连接器 系统布线
  6. M12
  7. C2 13 200 0000 0140

M12 A-cod 5-pol st /an f /m PVC 0.50m

物料编号: C2 13 200 0000 0140


M12 A-cod 5-pol st /an f /m PVC 0.50m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

M12 A-cod 5-pol st /an f /m PVC 0.50m

物料编号: C2 13 200 0000 0140

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 0.5 m

产品详情


电缆类别
Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC
显示详细信息
连接器1
M12 A-cod 5P Male Angled 90°
显示详细信息
连接器2
M12 A-cod 5P Female Straight
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 M12 A编码
公头
弯式
一体成型
连接器2 M12 A编码
母头
直式
一体成型
系列 圆形连接器 M12
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
接线方式 压接针
屏蔽 无屏蔽
芯数 5
芯结构 5x 0.34 mm²
编码 A编码
电缆长度 0.5 m
额定电流 4 A
额定电压 60 V
极限温度 -25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
电缆直径 5.3 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) RAL 7040(窗灰色)
UL / CSA UL 正在准备当中
认证 CE
规格 IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 阻燃性
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 2
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140536371
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604