2. 电缆组件和散装电缆
  3. Data
  4. 产品
  5. 圆形连接器 系统布线
  6. M12
  7. 97 00 000 2869

M12 L-cod 4+FE st/- m/- PUR 10m

物料编号: 97 00 000 2869


M12 L-cod 4+FE st/- m/- PUR 10m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

M12 L-cod 4+FE st/- m/- PUR 10m

物料编号: 97 00 000 2869

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 10 m

产品详情


连接器1
M12 Power L-cod 4+FE st/- m/- scr
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 M12 L-编码
公头
直式
一体成型
系列 圆形连接器 M12
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
接线方式 压接针
锁定类型 螺钉锁扣
屏蔽 无屏蔽
芯数 5
芯结构 5x 1.5 mm²
针数 4
FE插针 是
编码 L-编码
电缆长度 10 m
导体截面积 (mm²) 1.5 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 16
额定电压 ‌ 50 V AC
‌ 63 V DC
额定电流 ‌ 12 A
额定脉沖电压 1.5 kV
污染等级 3
接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
极限温度 -25 ... +80 °C
拧紧力矩 ‌0.6 Nm
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
过电压类别 III
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
PFAS 无
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 灰色
UL / CSA UL 正在准备当中
PROFINET 否
认证 CE
规格 IEC 61076-2-111
UL 1581
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 1,195 g
原产国 罗马尼亚
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC001855
上一页
下一页