3. 21 17 200 4100

M17-DEVH-SCR/BAY-STR-FM-21X21-2.7

物料编号: 21 17 200 4100


新
M17-DEVH-SCR/BAY-STR-FM-21X21-2.7

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 底座凸缘

M17-DEVH-SCR/BAY-STR-FM-21X21-2.7

物料编号: 21 17 200 4100

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

底座凸缘 正面安装, 方形安装法兰 尺寸: M17 螺钉锁扣, 开关锁扣 顶出线 材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金 镀镍 材料(密封件): Viton 防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态

产品详情


类别 连接器
系列 圆形连接器 M17
上壳/底座类型 底座凸缘
上壳/底座介绍 正面安装
方形安装法兰
锁定类型 螺钉锁扣
开关锁扣
尺寸 M17
屏蔽 屏蔽
版本 顶出线
Han-Easy Lock® 否
极限温度 -40 ... +125 °C
重新锁定次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
PFAS 有
PFAS 物质 Fluoroelastomers
材料 (上壳/底座) 铜 - 锌合金
表面(上壳/底座) 镀镍
材料(密封件) Viton
颜色(密封件) 黑色
UL / CSA UL 2237 正在准备当中
PROFINET 否
认证 CE
规格 IEC 61984
IEC 60664-1
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 24 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140819573
eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
UNSPSC 24.0 39121405