国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
  5. 圆形连接器 系统布线
  6. M8
  7. 21 34 C70 0405 005

M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 0,5m

物料编号: 21 34 C70 0405 005


M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 0,5m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 0,5mM8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 0,5m
电缆组装

M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 0,5m

物料编号: 21 34 C70 0405 005

0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 0.5 m

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 M8 D编码
公头
直式
系列 圆形连接器 M8
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/7
编码 D编码
电缆长度 0.5 m
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 绿色
PROFINET 是
规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 43.04 g
原产国 德国
GTIN 5713140242371
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600