2. 板端连接器
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 电源和信号连接器
  5. 产品
  6. 33 48 353 5A20 005

MPP ix Type B 5x2xAWG26 Signal PVC 0,5m

物料编号: 33 48 353 5A20 005


MPP ix Type B 5x2xAWG26 Signal PVC 0,5m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

MPP ix Type B 5x2xAWG26 Signal PVC 0,5m

物料编号: 33 48 353 5A20 005

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 0.5 m

产品详情


电缆类别
Helu Signal PVC cable 5x2x0,14mm², grey
显示详细信息
连接器1
HARTING MPP ix Type B overmolded
显示详细信息
连接器2
HARTING MPP ix Type B overmolded
显示详细信息
类别 系统布线
标识 HARTING ix Industrial®
原件 电缆组装
规格 两端预接
系列 HARTING Mini PushPull
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
芯数 5
芯结构 5x AWG 26/7
电缆长度 0.5 m
极限温度 -40 ... +70 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 灰色
规格 IEC 61076-3-124
包装尺寸 1
净重 0.04 kg
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140260696
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)