5. 附件
  6. 密封件
  7. 09 14 000 9817

O-Ring Metal Pneum. male contact 8-10mm

物料编号: 09 14 000 9817


O-Ring Metal Pneum. male contact 8-10mm

图片仅供参考。请参阅产品说明。

O形橡胶密封圈

O-Ring Metal Pneum. male contact 8-10mm

物料编号: 09 14 000 9817

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

O形橡胶密封圈 用于气动针 HNBR(水合丁腈橡胶) 黑色

产品详情


类别 附件
附件种类 O形橡胶密封圈
附件介绍 用于气动针
公母类型 公头
内径 8 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 无
材料(密封件) HNBR(水合丁腈橡胶)
颜色(密封件) 黑色
欧洲海关关税号 40169300
包装尺寸 10
净重 0.25 g
原产国 中国
GTIN 5713140934610
eCl@ss 23071601 O形环
UNSPSC 24.0 31401503