申请免费快递样品
目前无货
请选择一个非常相似的替代样本。
| 标识 | ||
|---|---|---|
| 插针端子介绍 | 直式 | 直式 |
| 原件 | 母连接器 | 母连接器 |
| 标识 | C型 | C型 |
| 类别 | 连接器 | 连接器 |
| 系列 | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Specifications and approvals | ||
| 规格 | IEC 60603-2 | IEC 60603-2 |
| 铁路分类 | F4/I3 按照NFF 16-101/102 | F4/I3 按照NFF 16-101/102 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| 商业数据 | ||
| 原产国 | 德国 | 德国 |
| 欧洲海关关税号 | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| 包装尺寸 | 100.0 | 100.0 |
| 净重 | 13.0 kg | 12.96 kg |
| eCl@ss | 27460201 印刷电路板连接器 | 27460201 印刷电路板连接器 |
| GTIN | 5713140006706 | 5713140006829 |
| 技术参数 | ||
| 爬电距离 | 1.0 | 1.0 |
| 放电距离 | 1.0 | 1.0 |
| 额定电流 | 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息 | 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息 |
| 绝缘组 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| 插拔次数 | 400.0 | 50.0 |
| 绝缘阻抗 | >1012 Ω | >1012 Ω |
| Hot plugging | 无 | 无 |
| 性能等级 | 2|符合 IEC 60603-2 标准 | 3|符合 IEC 60603-2 标准 |
| 测试电压U r.m.s. | 1 kV | 1 kV |
| PCB 厚度 | ≥1.6 mm | ≥1.6 mm |
| 拔出力 | 40.0 | 40.0 |
| 插入力 | 60.0 | 60.0 |
| 针间距(插拔端) | 2.54 | 2.54 |
| 插针排 | 3.0 | 3.0 |
| 接触电阻 | 20.0 | 20.0 |
| 极限温度 | -40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定 | -40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定 |
| 针间距(接线端) | 2.54 | 2.54 |
| 版本 | ||
| 插针布局 | a、c 排,位置 1、2……31、32 | a、c 排,位置 1、2……31、32 |
| 连接方式 | 主板到子插件板|堆栈 | 主板到子插件板|堆栈 |
| PCB 固定 | 带固定法兰 | 带固定法兰 |
| 编码 | 不缺针的编码方式 | 不缺针的编码方式 |
| 针数 | 64.0 | 64.0 |
| 连接长度 | 4.5 | 4.5 |
| 接线方式 | 压接终端 | 压接终端 |
| Material properties | ||
| 加州 65 号提案物质 | 有 | 有 |
| REACH SVHC 物质 | 不包含 | 不包含 |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 | 不包含 |
| 颜色(插芯) | RAL 7032(卵石灰) | RAL 7032(卵石灰) |
| 材料(插针) | 铜合金 | 铜合金 |
| RoHS | 符合 | 符合 |
| 包含危险等级的要求集 | R26 | R26 |
| China RoHS | e | e |
| ELV 状态 | 符合 | 符合 |
| 表面(插针) | 镍表面镀贵金属 界面端|Ni 接线端 | 镍表面镀贵金属 界面端|Ni 接线端 |
| 材料(插芯) | 热塑性树脂,玻璃纤维填充 | 热塑性树脂,玻璃纤维填充 |
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 | 不包含 |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 | V-0 |
| 铁路车辆防火 | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |