3. 09 45 545 1120

RJI RJ45 PN Cat.5, 4p jack IDC AWG24-22

物料编号: 09 45 545 1120


RJI RJ45 PN Cat.5, 4p jack IDC AWG24-22

图片仅供参考。请参阅产品说明。

连接器

RJI RJ45 PN Cat.5, 4p jack IDC AWG24-22

物料编号: 09 45 545 1120

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

连接器 母头 绝缘置换连接绝缘位移终端 聚碳酸酯 (PC) 白, 黄 额定电流: ‌1.76 A 插针: 4 导体截面积: 0.22 ... 0.32 mm² 单芯/多芯

产品详情


类别 连接器
原件 母头
规格 HIFF版
系列 HARTING RJ Industrial®
RJ45
接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
针数 4
导体截面积 (mm²) 0.22 ... 0.32 mm² 单芯/多芯
导体截面积 (AWG) AWG 24 ... AWG 22
线芯外径 ‌1.7 mm
额定电压 ‌ 50 V AC
‌ 60 V DC
额定电流 ‌ 1.76 A
极限温度 -40 ... +70 °C
插拔次数 ≥ 750
防护等级符合 IEC 60529 IP20
电缆直径 5 ... 9 mm
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 无
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) 白
黄
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 镀镍
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-2
PROFINET 是
认证 DNV GL
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 28.2 g
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140061163
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522